Zaciskarka NCR 120-A z rękojeścią pistoletową, o sile nacisku 12 t
Nowy produktProdukt #r8824329
Akumulatorowa zaciskarka kablowa z rękojeścią pistoletową, o sile nacisku 12 t, maksymalny przekrój zaciskanych przewodów 400 mm²
- Wydajność zaciskania: 10 – 400 mm², aluminium (z cienkiego drutu), 10 – 400 mm², aluminium (z drutu), 10 – 400 mm², miedź (z cienkiego drutu), 10 – 400 mm², miedź (z drutu)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 417 x 75 x 331 mm
- Obrót głowicy: 350 °
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Do zaciskania bardzo dużych przekrojów, aż do 400 mm²
- Kompatybilne ze standardowymi, przemysłowymi, 12-tonowymi matrycami tulejowymi (włącznie z DIN 46235 oraz DIN 46267 część 1)
- Czujnik ciśnienia – monitoruje siłę zacisku oraz umożliwia wizualne i akustyczne ostrzeganie operatora o zbyt małej wartości siły
- Po zakończeniu zaciskania automatyczne chowanie się szczęk
- Wyważony środek ciężkości i głowica z obrotem o 350 stopni zapewniającym optymalne manewrowanie narzędziem
Aplikacje
- Zaciskanie przewodów miedzianych i aluminiowych o przekroju od 10 do 400 mm²
- Zaciskanie izolowanych końcówek kablowych tulejkowych i łączników przewodów giętkich z cienkiego drutu o przekroju od 10 do 150 mm²
- Zaciskanie końcówek kablowych (DIN 46235) i łączników (DIN 46237, część 1) o przekroju od 10 do 300 mm²
- Zaciskanie połączeń zacisków nielutowanych (DIN 46234), złącz stykowych (DIN 46230) i łączników nielutowanych (DIN 46341) od 10 do 150 mm²
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.