Zaciskarka NPR 19-A
Nowy produktProdukt #r7794691
Prosta i wąska zaciskarka akumulatorowa 19 kN, z wymiennymi szczękami do rur z metalu i tworzyw sztucznych o średnicy maks. 40 mm
- Siła nacisku: 19 kN
- Do stosowania ze szczękami: NPR PM **
- Średnica zaciskanych rur metalowych: 35 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Lekkie i kompaktowe, proste i wąskie narzędzie ułatwia dostęp i manewrowanie.
- Głowica narzędzia obraca się o 350 stopni
- Dwustopniowy sworzeń blokujący zapobiega przypadkowemu rozłączeniu
- Automatyczny powrót narzędzia po uzyskaniu docelowego nacisku. Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna ostrzega operatora o awarii lub niewłaściwym użyciu
- Aprobata wielu dostawców systemów rur
Aplikacje
- Zakres zaciskania do 35 mm dla rur metalowych*
- Zakres zaciskania do 40 mm dla rur z tworzyw sztucznych*
- *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu
Usługi
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.