REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Szeroki zakres zaciskania do maks. 240 mm² dzięki innowacyjnemu 2-stopniowemu cylindrowi teleskopowemu
  • Narzędzie bez prasek eliminuje ryzyko wybrania niewłaściwej praski
  • Czujnik nacisku, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie
  • Po zakończeniu zaciskania tłok chowa się automatycznie
  • Zaprojektowana z myślą o ułatwieniu dostępu i manewrowania – zaciskarka bezmatrycowa jest kompaktowa, lekka i wyposażona w głowicę obrotową 350 stopni
Aplikacje
  • Zaciskanie końcówek kabli miedzianych i łączników o przekroju od 10 do 240 mm²
  • Zaciskanie aluminiowych końcówek kablowych i łączników o przekroju od 50 do 240 mm²
  • Zaciskanie połączeń zacisków nielutowanych (DIN 46234), złącz stykowych (DIN 46230) i łączników nielutowanych (DIN 46341) od 10 do 240 mm²
  • Odpowiednie do przewodów zgodnych z DIN VDE 60228 (giętkich z cienkiego drutu)

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video