Wkrętarka z udarem stycznym SID 8-22 7/16“
Nowy produktProdukt #r18450959
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym do wykonywania otworów i zamocowań o dużych średnicach
- Rodzaj uchwytu: Sześciokątny 7/16 cala (11,11 mm)
- Cecha: Mechanizm udaru o dużej mocy i wydajności
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 1700 obr./min; Bieg 2: 1200 obr./min
Udostępnij
Klienci wyszukali także SID, wkrętarka, udar styczny lub nuron
Właściwości
- Szybsza i efektywniejsza praca – prędkość obrotowa większa nawet o 50%, dwa biegi i mniejszy moment obrotowy w celu zwiększenia kontroli
- Mniejsza i bardziej ergonomiczna konstrukcja – kompaktowy korpus pozwala na łatwe i komfortowe użytkowanie
- Szybkomocujący uchwyt narzędziowy – zatrzaskowy uchwyt narzędziowy 7/16” z kołnierzem umożliwiający łatwą wymianę wiertła nawet w rękawicach ochronnych
- Płynne wiercenie – przy stosowaniu z powlekanymi wiertłami krętymi umożliwia szybkie i płynne wiercenie
- Praca o każdej porze – mocna lampa LED na wkrętarce z udarem stycznym zapewnia dobrą widoczność obszaru roboczego zarówno w dzień, jak i w nocy
Aplikacje
- Idealna do wiercenia i wykonywania zamocowań w twardym drewnie, do mocowania do drewnianych słupów i skręcania śrubami konstrukcji drewnianych
- Wiercenie i mocowanie osprzętu w drewnianych słupach i drewnie konstrukcyjnym
- Łatwe wkręcanie w drewno wkrętów z łbem sześciokątnym i wkrętów Spax

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.