Zakrętarka kątowa z udarem stycznym SIW 4R-22 3/8”
Nowy produktProdukt #r18393540
Kompaktowa, akumulatorowa zakrętarka kątowa z udarem stycznym, pozwalająca na wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach
- Rodzaj końcówki: Uchwyt 3/8 cala
- Maks. moment obrotowy: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Częstotliwość udarów: 3800 uderzeń/min
Udostępnij
Klienci wyszukali także zakrętarka, SIW, 4R lub nuron
Właściwości
- Dostęp do trudno dostępnych miejsc, gdzie nie pasują inne narzędzia
- Wydłużona rękojeść i akumulator instalowany w osi urządzenia zwiększają zasięg podczas prac w ograniczonych przestrzeniach
- Wytrzymały uchwyt 3/8” z pierścieniem ciernym umożliwiający szybkie i łatwe wymienianie nasadek
- Duża trwałość dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu, efektywnemu chłodzeniu silnika i uszczelnionym układom elektronicznym
- Silna lampa LED zapewnia lepsze oświetlenie miejsca pracy
Aplikacje
- Skręcanie śrubami stali, jak np. poręczy, regałów i maszyn (średnice M8-M10)
- Osadzanie kotew HUS w betonie – np. mocowanie płyt podstawy, podpór przy deskowaniach, poręczy i zamocowań tymczasowych (średnica 6 mm)
- Wkręcanie wkrętów uniwersalnych kotew do ram HRD, Ø 8-10 mm, w murze i betonie
- Mocowanie elementów metalowych do stali – montaż poręczy, regałów i maszyn

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.