Wkrętarka kątowa z udarem stycznym SID 4R-22
Nowy produktProdukt #r18392575
Kompaktowa, akumulatorowa wkrętarka kątowa z udarem stycznym, pozwalająca na wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach
- Rodzaj uchwytu: Zatrzask sześciokątny 1/4 cala (6,35 mm)
- Cecha: Lampa LED
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 1600 obr./min; Bieg 2: 2250 obr./min
Klienci wyszukali także kątowa, udar styczny, wkrętarka, SID lub nuron
- Wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie sięgają inne narzędzia
- Wydłużona rękojeść i akumulator instalowany w osi urządzenia zwiększają zasięg podczas prac w ograniczonych przestrzeniach
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy ¼” pozwalający na łatwe wkładanie końcówek
- Duża trwałość dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu, efektywnemu chłodzeniu silnika i uszczelnionym układom elektronicznym
- Silna lampa LED zapewnia lepsze oświetlenie miejsca pracy
- Wkręty samowiercące – zoptymalizowane do wiercenia w metalu
- Wkręty do drewna – poręczna wkrętarka akumulatorowa z udarem stycznym, do mocowania drewna
- Wkręty do muru – dwa biegi pozwalające na zmniejszenie momentu obrotowego przy osadzaniu wkrętów do muru
- Wiercenie w drewnie wiertłami łopatkowymi, takimi jak WDB-S

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.