Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 4-22
Nowy produktProdukt #r17513881
Kompaktowa wkrętarka z udarem stycznym z silnikiem bezszczotkowym, zoptymalizowana do niezawodnego i efektywnego wykonywania zamocowań niekonstrukcyjnych w drewnie i metalu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj uchwytu: Zatrzask sześciokątny 1/4 cala (6,35 mm)
- Cecha: Lampa LED wokół uchwytu narzędziowego
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 3000 obr./min
Udostępnij
Klienci wyszukali także SID 4, wkrętarka lub nuron
Właściwości
- Ekonomiczna alternatywa dla wkrętarki SID 6-22 – SID 4-22 to zalecana akumulatorowa wkrętarka udarowa Hilti, jeśli nie trzeba osadzać setek wkrętów dziennie.
- Wyjątkowo kompaktowe wymiary – mając zaledwie 134 mm długości, jest to idealna wkrętarka z udarem stycznym, gdy trzeba wykonywać prace w ograniczonych przestrzeniach
- Oświetlenie LED wokół uchwytu narzędziowego zapewnia lepszą, wolną od rozbłysków widoczność w obszarze roboczym
- Ergonomiczna rękojeść – z wyraźną teksturą i konturem, by zapewnić większy komfort podczas pracy w niewygodnych pozycjach
- Niezawodna – ulepszony sześciokątny uchwyt narzędziowy 1/4" typu zatrzaskowego, nowo zaprojektowana przekładnia, chłodzenie silnika i szczelnie zamknięte układy elektroniczne sprawiają, że jest to obecnie nasza najsolidniejsza wkrętarka z udarem stycznym
Aplikacje
- Drobne prace, takie jak montaż deskowań, elementów prefabrykowanych czy szklenie, gdy czas wykonywania pojedynczego zamocowania nie odgrywa kluczowej roli
- Wkręty samowiercące – zoptymalizowane do wiercenia w metalu
- Wkręty do drewna – poręczna wkrętarka akumulatorowa z udarem stycznym, do mocowania drewna do drewna
- Wkręty do muru – trzy biegi, dzięki czemu moment obrotowy można zmniejszyć w przypadku wkrętów do muru, takich jak HRD
- Wiercenie w drewnie wiertłami łopatkowymi, takimi jak WDB-S (maks. średnica 25 mm)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.