Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 6-22
Nowy produktProdukt #r13275512
Mocna akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym, z silnikiem bezszczotkowym, umożliwiająca precyzyjne manewrowanie, a tym samym pozwalająca zaoszczędzić czas podczas wykonywania zamocowań seryjnych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj uchwytu: Zatrzask sześciokątny 1/4 cala (6,35 mm)
- Cecha: Pierścień LED wokół uchwytu narzędziowego
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 1800 obr./min; Bieg 2: 2700 obr./min; Bieg 3: 3600 obr./min
Udostępnij
Klienci wyszukali także wkrętarka, SID 6, udarowa lub Nuron
Właściwości
- Wysoka prędkość – silnik bezszczotkowy o prędkości 3600 obr./min. i błyskawiczna reakcja spustu pomagają oszczędzać czas na każdym mocowaniu
- Dłuższy czas pracy akumulatora – inteligentny i wydajny akumulator Nuron 22 V współpracuje z silnikiem bezszczotkowym, aby zapewnić najdłuższy czas pracy wkrętarki z jednego ładowania akumulatora
- Wyjątkowo kompaktowe wymiary – mając zaledwie 137 mm długości, akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym, jest idealna gdy potrzebna jest moc w ograniczonych przestrzeniach
- Pierścień LED wokół uchwytu narzędziowego zapewnia lepszą, wolną od rozbłysków widoczność w obszarze roboczym
- Ergonomiczna rękojeść – z wyraźną teksturą i konturem, by zapewnić większą wygodę podczas długotrwałej pracy lub pracy ponad głową
Aplikacje
- Do wykonywania mocowań w przypadku których najistotniejszy jest minimalnie krótki czas wykonania jednego zamocowania – np. pomosty metalowe, konstrukcje szkieletowe, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, deskowania, konstrukcje prefabrykowane oraz szklenie
- Wkręty samowiercące – zoptymalizowane do wiercenia w metalu
- Wkręty do drewna – akumulatorowa wkrętarka o dużej prędkości do mocowania drewna do drewna
- Wkręty do muru – trzy biegi, dzięki czemu moment obrotowy można zmniejszyć w przypadku wkrętów do muru, takich jak HRD
- Wiercenie w drewnie wiertłami łopatkowymi, takimi jak WDB-S (maks. średnica 25 mm)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.