Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000
Nowy produktProdukt #r5390
Sieciowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych z 5000 obr. / min do mocowania płyt gipsowo-kartonowych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 275 x 77 x 170 mm
- Rodzaj uchwytu: Nasadka 6-kątna 1/4 cala
Klienci wyszukali także Wkrętarka do płyt g-k, Wkrętarka do gk, Wkrętarka do regipsów, Wkrętarka do gipskartonu lub Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych
- Wygoda i łatwość eksploatacji oraz najwyższy komfort pracy
- Dwa urządzenia w jednym – możliwość szybkiego zastosowania magazynka
- System szybkozaciskowy do szybkiej zmiany uchwytów końcówek i magazynków bez użycia narzędzi
- Możliwość szybkiego demontażu ogranicznika głębokości lub magazynka wkrętów przy łączeniu profili konstrukcji ścianek z płyt gipsowo-kartonowych
- Kierunkowy przepływ powietrza zapobiega wydmuchiwaniu pyłu w twarz operatora
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili metalowych lub drewnianych (ściany i sufity)
- Mocowanie płyt drewnianych do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie płyt specjalnych (np. Fermacell) do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie płyt poszycia zewnętrznego do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie profili metalowych do szkieletów metalowych

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.