Wiertarka akumulatorowa SF BT
Nowy produktProdukt #r4850109
Akumulatorowa wiertarka do precyzyjnego nawiercania otworów pod kołki X-BT
- Zastosowanie: [w zależności od materiałów eksploatacyjnych]
- obr./min: 4000
- Maks. moment obrotowy: 3 Nm
Klienci wyszukali także wiertarka do otworów pod elementy mocujące o tępym wierzchołku, 0, Wiertarka do otworów pod kołki X-BT, 0 lub akumulatorowa wiertarka do otworów pod kołki X-BT
- Niewielki ciężar i kompaktowa budowa
- Zintegrowana blokada spustu zapewniająca bezpieczeństwo
- Doskonała wydajność wiercenia w stali wiertłami o małej średnicy
- Precyzyjne wiercenie otworów
- Wiercenie otworów pod kołki X-BT, X-BT-ER oraz X-BT-MF

- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
- Po okresie napraw bezkosztowych koszty są ograniczone
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- 3-miesięczny okres bez kosztów po każdej odpłatnej naprawie

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi SF BT 22-A (01), Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Turecki, Norweski, Chiński, Litewski, Angielski, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Fiński, Węgierski, [ 2.8 MB ]