Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 8M-22
Nowy produktProdukt #r18551031
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka z wymiennymi uchwytami narzędziowymi, o większym momencie obrotowym, większej prędkości obrotowej i regulowanej prędkości
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 55 Nm (przypadek miękki), 75 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 365 obr./min; Bieg 2: 625 obr./min; Bieg 3: 1440 obr./min; Bieg 4: 2460 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 2 - 13 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także wkrętarka, SF 8M, wiertarka lub Nuron
Właściwości
- Większa elastyczność i produktywność dzięki wymiennym uchwytom narzędziowym – innowacyjna konstrukcja uchwytu narzędziowego pozwala na wymienianie różnych uchwytów narzędziowych (do gwintowników M3-M16, uchwyt samodokręcający, uchwyty uniwersalne) w kilka sekund
- Większa wydajność w metalu – dzięki prędkości obrotowej 2460 obr./min w połączeniu z momentem obrotowym 60 Nm (przypadek miękki) i czterema ustawieniami prędkości akumulatorowa wkrętarko-wiertarka pozwala z łatwością wykonywać wymagające prace w metalu, takie jak wiercenie i wkręcanie wkrętów
- Większe poczucie bezpieczeństwa – specjalistyczny uchwyt do wiercenia w metalu, z funkcją samodokręcania zapobiegającą zatrzymywaniu się wiertła
- Bezpieczniejsze miejsce pracy – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapobiega obracaniu się narzędzia w przypadku zakleszczenia się wiertła, a lampka LED w podstawie narzędzia zapewnia wyraźne oświetlenie obszaru roboczego
- Zwiększona niezawodność – wytrzymały akumulator i silnik bezszczotkowy pozwalają wykonać więcej otworów i osadzić więcej wkrętów z jednego ładowania, ze stałą, wysoką prędkością
Aplikacje
- Wiercenie wiertłami HSS do metalu, maks. średnica 20 mm
- Wiercenie wiertłami stopniowymi o średnicy do 40 mm w arkuszach blachy o grubości do 3 mm
- Wiercenie otworów w blachach metalowych otwornicami, maks. średnica 102 mm
- Gwintowanie do maksymalnego rozmiaru M16 (można stosować końcówki z trzpieniem kwadratowym i uchwytem do gwintowników)
- Nawiercanie otworów stożkowych w metalu, maks. średnica 31 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.