Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 10W-22
Nowy produktProdukt #r18201161
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka o dużym momencie obrotowym, przeznaczona do wymagających zastosowań w drewnie oraz innych materiałach
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 95 Nm (przypadek miękki), 120 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 330 obr./min; Bieg 2: 560 obr./min; Bieg 3: 1300 obr./min; Bieg 4: 2230 obr./min
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 240 x 67 x 221 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także wkrętarka, SF 10, wiertarka lub Nuron
Właściwości
- Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka o dużym momencie obrotowym 95 Nm (przypadek miękki), wyposażona w 4-biegową przekładnię, do wykonywania zamocowań o dużych wymaganiach oraz wiercenia w drewnie i innych materiałach
- Bezprzewodowa wydajność – wierć i wkręcaj dłużej z jednego ładowania, ze stałą dużą prędkością, dzięki akumulatorom Nuron i silnikowi bezszczotkowemu
- Wytrzymała – w pełni metalowy uchwyt narzędziowy, silnik bezszczotkowy i zoptymalizowany system chłodzenia w celu uzyskania większej wytrzymałości podczas intensywnego użytkowania w trudnych warunkach na budowie
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapobiega obracaniu się w przypadku zakleszczenia się wiertła, a lampa LED w podstawie narzędzia zapewnia wyraźne oświetlenie obszaru roboczego
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne urządzenia bezprzewodowe dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami łopatkowymi o średnicy do 40 mm
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi o średnicy do 50 mm
- Wycinanie gniazd i wykonywanie otworów przelotowych przy użyciu otwornic o średnicy do 152 mm
- Wkręcanie wkrętów do drewna o dużej średnicy
- Wkręcanie wkrętów do konstrukcji drewnianych o średnicy do 12 mm i długości do 400 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.