Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 4H-22
Nowy produktProdukt #r13275677
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka o kompaktowej konstrukcji wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), do codziennego wiercenia i wkręcania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 36 Nm (przypadek miękki), 62 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 610 obr./min; Bieg 2: 2100 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 2 - 13 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także wkrętarko wiertarka, SF 4H, udarowa lub Nuron
Właściwości
- Większa produktywność – kompaktowa i wydajna akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa do wykonywania prac w trudno dostępnych miejscach lub ponad głową – w tym w murze – przy zachowaniu dużej wydajności pracy
- Szybsze wiercenie i wkręcanie – najwyższa prędkość obrotowa i moment obrotowy w kompaktowej akumulatorowej wkrętarko-wiertarce udarowej Hilti dzięki zastosowaniu akumulatorów Nuron o dużej pojemności i dużej wydajności
- Wytrzymały – w pełni metalowy uchwyt narzędziowy, silnik bezszczotkowy i zoptymalizowany system chłodzenia w celu uzyskania większej wytrzymałości podczas intensywnego użytkowania w trudnych warunkach na budowie
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapobiega obracaniu się narzędzia w przypadku zakleszczenia się wiertła, a lampka LED w podstawie narzędzia zapewnia wyraźne oświetlenie obszaru roboczego
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Wiercenie udarowe w cegle, murze i gazobetonie (maks. średnica 8 mm)
- Wiercenie w drewnie (maks. średnica 25 mm) i stali (maks. średnica 8 mm)
- Wycinanie otworów w drewnie (maks. średnica 82 mm)
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi (maks. średnica 25 mm)
- Wkręcanie wkrętów do stali (maks. średnica 4,8 mm)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.