Piła linowa DSW 1510-CA
Nowy produktProdukt #r9559494
- Moc silnika: 16 kW
- Źródło zasilania: Elektryczny
- Min. moc generatora: 40 kVA
Klienci wyszukali także Piła diamentowa, Sterownik, Piła ciężka, Kontroler lub Piła linowa


- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.