Piła ścienna DST 10-CA
Nowy produktProdukt #r13099111
Poręczna elektryczna piła ścienna z funkcją Cut Assist, zdalnym sterowaniem bezprzewodowym i wewnętrzną skrzynką elektryczną, do cięcia ścian na mokro i na sucho
- Zakres średnic tarczy tnącej: 600 - 1200 mm
- Źródło zasilania: Elektryczny
- Zdalne sterowanie: Akumulatorowy
Udostępnij
Właściwości
- Najbardziej uniwersalna piła ścienna firmy Hilti, która umożliwia szybkie ustawienie oraz cięcie na sucho, na płasko oraz głębsze
- Funkcja Hilti Cut Assist – po wykryciu powierzchni piła ścienna automatycznie rozpoczyna cięcie, a następnie stale optymalizuje prędkość, bieg i przepływ wody, nawet podczas przecinania prętów zbrojeniowych. Dzięki funkcji Cut Assist można znacznie zwiększyć produktywność i zyskać więcej czasu na wykonywanie innych prac
- Zintegrowany kołnierz dociskowy – ułatwia montaż i demontaż
- Poszerzony zakres średnic zewnętrznych do 1200 mm – możliwość cięcia na głębokość 53 cm
- Tryb cięcia na sucho – obejście zasilania wodą, kołnierz, osłona tarczy i odkurzacze do pracy na sucho umożliwiają cięcie na głębokość 20 cm bez powstawania szlamu
Aplikacje
- Wycinanie i powiększanie otworów na okna i drzwi, otworów w podłogach, w żelbecie, murze i kamieniu naturalnym (możliwe cięcie na sucho miękkiego betonu i muru)
- Renowacje fasad i balkonów
- Precyzyjne wyburzanie ścian i stropów, przy niskim poziomie drgań
- Cięcie w miejscach trudno dostępnych
- Cięcie na płasko (kołnierz dociskowy w zestawie)


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.