Wiertnica diamentowa DD 250-CA
Nowy produktProdukt #r12321865
Zaawansowane urządzenie do wiercenia diamentowego, do dużych obciążeń, z opcjonalnym modułem automatycznego posuwu Cut Assist, do wiercenia diamentowego otworów o małych i dużych średnicach do 12 do 500 mm (1/2" - 20”)
- Zakres średnic: 12 - 500 mm
- Materiał podłoża: Beton, Żelbet, Asfalt
- Tryb pracy: System wiercenia ze statywem
Udostępnij
Klienci wyszukali także wiercenie diamentowe, wiertnice lub wiertnica
Właściwości
- Jednostka napędowa chłodzona powietrzem, przystosowana do dużych obciążeń – wiertnica diamentowa o solidnej konstrukcji i z wygodnym sterowaniem, opracowana z myślą o zapewnieniu dużej wydajności
- Bardzo duży zakres średnic – czterobiegowa przekładnia umożliwiająca stosowanie większości rozmiarów wierteł koronowych
- Funkcja nawiercania otworów – tryb o niskim poziomie wibracji i małej prędkości, ułatwiający rozpoczęcie wiercenia wiertłami koronowymi o dużych średnicach
- Hilti Cut Assist – funkcja zautomatyzowanego wiercenia. Rozpoczyna wiercenie po wykryciu podłoża, następnie w sposób ciągły reguluje prędkość i steruje przepływem wody, nawet podczas przecinania prętów zbrojeniowych. Dzięki funkcji Cut Assist można znacznie zwiększyć produktywność i zyskać więcej czasu na wykonywanie innych prac (wymaga opcjonalnego modułu automatycznego posuwu DD AF-CA H).
- Wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym – cyfrowej poziomicy, przekładni, funkcji regulacji mocy, szczegółowej statystyki użytkowania oraz zrozumiałych komunikatów serwisowych
Aplikacje
- Wiercenie diamentowe przejść kanałów wentylacyjnych, rur i kabli
- Wiercenie diamentowe otworów nieprzelotowych do osadzania kotew lub wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych
- Wiercenie ściegiem w celu wykonywania dużych otworów
- Zautomatyzowane wiercenie dużej liczby otworów przy użyciu modułu automatycznego posuwu DD AF-CA H
- Zautomatyzowane wiercenie głębokich otworów lub otworów o bardzo dużych średnicach przy użyciu modułu automatycznego posuwu DD AF-CA H



Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.