Set DD AF-CA L 230V+DD-ST-150/160-DG
Nowy produktProdukt #2325936
Moduł automatycznego posuwu Cut Assist ułatwiający wiercenie ze statywu z użyciem systemów wiercenia diamentowego – do stosowania z wiertnicami DD 150-U (03)
- Zastosowanie z: DD 150-U
- Ciężar: 4.2 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 176 x 137 x 325 mm
Udostępnij
Właściwości
- Niezrównana produktywność i wygoda – moduł automatycznego posuwu pozwala na zautomatyzowanie wiercenia diamentowego
- Większe bezpieczeństwo operatora, wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie podczas wykonywania prac w trudnych warunkach
- Inteligentne funkcje, takie jak automatyczne wykrywanie podłoża, monitorowanie głębokości wiercenia, system regulacji poboru wody, nawiercanie i wykrywanie otworów przelotowych
- Optymalny poziom mocy podczas wiercenia, pozwalający na wydłużenie żywotności narzędzi przy jednoczesnym skróceniu czasu wykonywania poszczególnych otworów
- Przesyłanie danych między silnikiem wiertnicy a modułem automatycznego posuwu poprzez interfejs Bluetooth® – wygodne, graficzne elementy sterujące na wyświetlaczu wiertnicy
Aplikacje
- Doposażenie wiertnic diamentowych DD 150-U (03) umożliwiające prawie autonomiczną pracę
- Duże średnice
- Głębokie otwory
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi DD AF-CA L (01), Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 10.4 MB ]