Statyw do wiertnic DD-HD 30-CA
Nowy produktProdukt #2159830
Statyw do wiertnic diamentowych Hilti do dużych obciążeń (informacje o zgodności z narzędziami zamieszczono w danych technicznych)
- Tryb mocowania: Kotwa
- Wiercenie rdzeniowe pod kątem: Tak
- Przedłużka kolumny: Tak
Udostępnij
Właściwości
- Precyzyjny posuw – zmniejszający wysiłek podczas długotrwałej pracy
- Wiercenie pod kątem – łatwa, bezstopniowa regulacja do 45°
- Szeroka gama akcesoriów, takich jak podstawy podciśnieniowe, elementy dystansowe, kolumna krzyżowa, trzpienie naprężające, zestawy mocujące
- Łatwy montaż – beznarzędziowe i szybkie mocowanie napędu
Aplikacje
- Zakres wiercenia do 300 mm bez elementów dystansowych
- Zakres wiercenia do 600 mm z elementami dystansowymi
- Wiercenie pod kątem do 45°
- Może być mocowany przy użyciu kotwy lub podstawy podciśnieniowej DD-HD30-VBP