Auto. posuw DD AF-CA 220-480V
Nowy produktProdukt #2082528
Moduł automatycznego posuwu ułatwiający wiercenie rdzeniowe ze statywu z użyciem systemów wiercenia rdzeniowego – do stosowania z wiertnicami DD 350-CA oraz DD 500-CA
- Zastosowanie z: DD 350-CA, DD 500-CA
- Ciężar: 4.5 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 361 x 193 x 133 mm
Udostępnij
Właściwości
- Niezrównana wydajność z całkowicie zautomatyzowanym procesem wiercenia
- Automatyczne wykrywanie podłoża, system regulacji poboru wody, wiercenie wstępne, funkcja "iron boost" oraz funkcja wykrywania otworów przelotowych
- Inteligentny algorytm do natychmiastowej reakcji na najmniejsze zmiany w charakterystyce materiału podłoża
- Optymalny poziom mocy podczas wiercenia, zapewniający wydłużenie żywotności narzędzi i szybsze wiercenie.
- Bez narażania pracownika na drgania - większe bezpieczeństwo w pracy i lepszy komfort wiercenia
Aplikacje
- Seryjne wykonywanie przebić i przepustów
- Otwory narożne do cięcia piłą
- Duże średnice i wiercenie głębokich otworów
- Wiercenie rdzeniowe otworów przy montażu korytek kablowych
- Wiercenie w miejscach o utrudnionym dostępie

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi DD AF-CA (01), Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 11.2 MB ]