Młot dłutujący TE 500 SDS-Max
Nowy produktProdukt #r7770034
Wytrzymały młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do lekkiego dłutowania w betonie i murze
- Kierunek pracy: Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-Y (SDS Max)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 4.9 kg
Udostępnij
Właściwości
- Wytrzymałe urządzenie z dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem i pyłem – wydłużającym żywotność i obniżającym koszty napraw
- Mały ciężar i kompaktowa konstrukcja zapewniające łatwe użytkowanie
- Znakomity stosunek wydajności urządzenia do jego ciężaru – wydajny młot dłutujący, który gwarantuje komfort pracy
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów na budowie.
- Opcjonalny układ odsysania TE DRS-B odprowadza do 95% pyłu
Aplikacje
- Dłutowanie w betonie i murze
- Wykuwanie kanałów w betonie i murze na rurociągi i kable
- Lekkie dłutowanie i usuwanie płytek ceramicznych
- Powiększanie otworów
- Wyburzanie ścian o konstrukcji lekkiej

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.