Młot wyburzeniowy TE 800-AVR
Nowy produktProdukt #r3140904
Bardzo mocny młot wyburzeniowy (rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-S) do ciężkich prac z aktywną redukcją drgań (AVR)
- Kierunek pracy: Ściana, Podłoga
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-S
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 10.6 kg
Klienci wyszukali także kucie, młot kujący, młot udarowy, wyburzenia lub kucie ścian i posadzki
- Imponująca wydajność dłutowania dzięki wysokiej energii udaru i innowacyjnym dłutom Hilti
- Aktywny system tłumienia wibracji AVR sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Duża wytrzymałość oraz długa żywotność ze względu na oddzielne komory smarowania
- Przycisk redukcji mocy pozwalający na pracę w lżejszych materiałach i dla uzyskania wyższej precyzji kucia
- Opcjonalny system odsysania TE DRS-B odprowadza do 95% drobnego pyłu
- Wyburzanie ścian
- Prace korekcyjne w posadzkach
- Wykuwanie, korekta otworów pod drzwi i okna
- Wykonywanie otworów przebiciowych na rury i przewody wentylacyjne

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.