Młot dłutujący TE 300-AVR SDS-Plus
Nowy produktProdukt #r1038488
Bardzo lekki młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Plus (TE-C), do korekt powierzchni betonu i muru
- Kierunek pracy: Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-C (SDS Plus)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 3.8 kg
Klienci wyszukali także podkuwanie, prace korekcyjne, igłowanie, młot do podkuwania lub młotek sds plus
- Najlżejszy młot dłutujący – pozwalający na pracę bez wysiłku we wszystkich kierunkach
- Kompaktowa budowa i ergonomiczna rękojeść obłożona gumą ułatwiają użytkowanie oraz zapewniają dużą swobodę ruchu
- Aktywny system tłumienia wibracji AVR sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Wytrzymałość i niezawodność konstrukcji, wydłużona żywotność
- Usuwanie niedoskonałości po wylaniu betonu
- Usuwanie płytek i tynków
- Dłutowanie korekcyjne, prace wykończeniowe w murach i elementach betonowych
- Odsłanianie prętów zbrojeniowych przy pracach remontowych
- Usuwanie farby i rdzy ze stali (przy użyciu adaptera)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.