Bruzdownica DCH 150-SL
Nowy produktProdukt #r6703894
Bruzdownica do wycinania w ścianach i posadzkach bruzd pod rurki kablowe lub rury i przewody w różnorodnych materiałach podłoża
- Głębokość cięcia: 50 mm
- Maks. szerokość cięcia: 50 mm
- Średnica: 150 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także technika diamentowa, bruzda, bruzdowanie lub bruzdownica
Właściwości
- Bruzdownica specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej wydajności
- Zdolne do wycinania bruzd do 50x50 mm z tarczami do wycinania 150 mm
- Wytrzymała konstrukcja i trwały silnik zapewniające dłuższą żywotność
- Ergonomiczna rękojeść aby zapewnić pewny, bezpieczny chwyt podczas pracy w każdej pozycji
- Praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac dzięki możliwości podłączenia pasującego odkurzacza Hilti
Aplikacje
- Wycinanie bruzd na głębokość i szerokość do 50 mm we wszystkich powszechnie stosowanych materiałach podłoży, takich jak beton, krzemień, wapień itp. (przy stosowaniu z tarczami do wycinania do 150 mm)
- Montaż kabli, rurek kablowych i rur
- Wykonywanie bruzd w ścianach


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.