Przecinarka elektryczna DCH 300-X
Nowy produktProdukt #r6332875
Ręczna przecinarka elektryczna w technice diamentowej do pracy na mokro lub sucho – maks. głębokość cięcia 120 mm z tarczą 305 mm
- Średnica: 305 mm
- Głębokość cięcia: 120 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 4900 obr./min
Udostępnij
Właściwości
- Zestaw do zasilania wodą umożliwia cięcie na mokro, które jest praktycznie bezpyłowe i o 30% szybsze w porównaniu do pracy na sucho
- Ogranicznik głębokości – zapewnia pełną kontrolę głębokości cięcia w zakresie od 40 - 120 mm z krokiem 10 mm
- Przy stosowaniu wraz z pasującym odkurzaczem pozwala na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac
- Ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz wodą – podczas cięcia na mokro wydłuża żywotność urządzenia i zwiększa bezpieczeństwo operatora
- Ze względu na odwrócony kierunek obrotów tarczy, urządzenie samoczynnie oddala się od operatora, a tym samym pozwala na łatwiejsze i bezpieczniejsze cięcie
Aplikacje
- Cięcie żelbetu, krawężników granitowych, płyt, cegieł i pustaków
- Wycinanie i poszerzanie otworów na okna, drzwi i szyby
- Prace przygotowawcze pod kontrolowaną rozbiórkę


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.