Bruzdownica DCH 180-SL
Nowy produktProdukt #r4021
Ręczna bruzdownica diamentowa do pracy na sucho, do wykonywania równoległych cięć o głębokości maks. 60 mm
- Głębokość cięcia: 60 mm
- Maks. szerokość cięcia: 60 mm
- Średnica: 185 mm
Klienci wyszukali także Bruzdowanie cegieł wapienno-ściennych, Bruzdy pod instalacje, Wycinanie bruzd, Wydajna bruzdownica lub bruzdownica
- Technologia Smart Power automatycznie dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału, co pomaga zapewnić stałą wydajność cięcia oraz chronić silnik przed przeciążeniem
- Stosowane wraz z kompatybilnym odkurzaczem pozwala na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac
- Ergonomiczna konstrukcja bruzdownicy zapewnia wysoki komfort pracy w każdej pozycji
- Ogranicznik głębokości pomaga uzyskać większą dokładność cięcia, a jednocześnie stanowi osłonę tarczy i osłania operatora przed pyłem
- Jeszcze wyższa produktywność przy stosowaniu wraz ze specjalnie zaprojektowanymi tarczami do cięcia Hilti
- Szybkie i czyste wykonywanie bruzd pod kanały kablowe i rury instalacyjne w instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
- Do stosowania w betonie, bloczkach i cegłach wapienno-piaskowych


- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.