Przecinarka elektryczna DCH 230
Nowy produktProdukt #r3978
Ręczna przecinarka diamentowa do pracy na sucho – maks. głębokość cięcia 85 mm z tarczą 230 mm
- Średnica: 230 mm
- Głębokość cięcia: 80 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 6500 obr./min
Klienci wyszukali także Przecinarka elektryczna do betonu, przecinarka elektryczna średnica 230 mm, przecinarka do kamienia, przecinarka elektryczna 2600 W lub przecinarka do stali
- Głębokość cięcia większa o 50% w porównaniu do typowych szlifierek kątowych
- Ze względu na odwrócony kierunek obrotów tarczy, urządzenie samoczynnie oddala się od operatora, a tym samym pozwala na łatwiejsze i bezpieczniejsze cięcie
- Przy stosowaniu wraz z pasującym odkurzaczem pozwala na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac
- Jeszcze wyższa produktywność przy stosowaniu wraz ze specjalnie zaprojektowanymi tarczami do cięcia Hilti
- Ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem – wydłuża żywotność urządzenia i zwiększa bezpieczeństwo operatora
- Cięcie żelbetu, krawężników granitowych, płyt, cegieł i pustaków
- Cięcie metalowych belek, stalowych rur i prętów zbrojeniowych
- Wykonywanie nacięć dla celów kontrolowanego wyburzania
- Wycinanie i poszerzanie otworów na okna, drzwi i szyby


- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.