Przecinarka spalinowa DSH 900-X (400 mm)
Nowy produktProdukt #r14455101
Mocna przecinarka spalinowa z silnikiem o pojemności 87 cm3, z funkcją łatwego startu z automatycznym ssaniem – maks. średnica tarczy 400 mm zapewniająca głębokość cięcia do 150 mm
- Cylinder silnika: 87 cm³
- Moc znamionowa: 4.3 kW
- Warunki pracy: Na mokro i na sucho
Udostępnij
Właściwości
- Mocna przecinarka spalinowa 400 mm zaprojektowana tak, aby wykonywać cięcia szybciej i bardziej wydajnie – w połączeniu z opcjonalnym wózkiem posadzkowym DSH-FSC może być używana nawet jako przecinarka jezdna
- Łatwy rozruch piły spalinowej – unikalna funkcja automatycznej przepustnicy oferuje w standardzie zapłon za pierwszym pociągnięciem, a zalanie silnika czyni praktycznie niemożliwym
- Trwała konstrukcja – wzmocniona metalowa osłona tarczy oraz trwalsze elementy wewnętrzne pozwalają na wykonywanie prac z mniejszą ilością przerw
- Łatwiejsze samodzielne serwisowanie – samonapinający się pasek napędowy i praktycznie niezniszczalna linka rozrusznika pomagają ograniczyć przestoje prac związane z konserwacją piły
- Kompatybilne z pompami wody DSH-P, które doprowadzają wodę do Twojej piły spalinowej z dowolnego źródła, bez konieczności użycia ciśnienia
Aplikacje
- Budowa dróg: cięcie przy krawędzi w asfalcie i betonie
- Budowa instalacji kanalizacyjnych: cięcie rur metalowych, betonowych oraz z tworzyw sztucznych
- Konstrukcje betonowe i murowe: wycinanie szczelin dylatacyjnych w betonie świeżym oraz otworów w ścianach z cegły lub betonu
- Układanie chodników – przycinanie krawężników i płyt chodnikowych do odpowiednich wymiarów
- Prace w metalu: cięcie profili, rur i blach stalowych


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.