Przecinarka spalinowa DSH 600-X (300 mm)
Nowy produktProdukt #r13340237
Kompaktowa i lekka przecinarka spalinowa z silnikiem o pojemności 63 cm3, z blokadą tarczy, maks. głębokość cięcia 120 mm z tarczą 300 mm, do betonu, muru i metalu
- Cylinder silnika: 63.3 cm³
- Moc znamionowa: 3.2 kW
- Warunki pracy: Na mokro i na sucho
Udostępnij
Klienci wyszukali także spalinowa z silnikiem o pojemności 63, lekka przecinarka spalinowa lub Przecinarka spalinowa
Właściwości
- Dzięki specjalnej konstrukcji górnego uchwytu ma jeszcze mniejsze wymiary i jest jeszcze lżejsza
- Szybki hamulec tarczy, zatrzymujący tarczę w czasie krótszym niż 10 sekund
- Głębokość cięcia do 120 mm przy zastosowaniu tarcz 300 mm
- Pozwala osiągnąć jeszcze wyższe prędkości cięcia przy stosowaniu wraz z dostosowanymi tarczami Hilti
- Samonapinający się pasek napędowy – brak konieczności konserwowania przez użytkownika
Aplikacje
- Układanie chodników – przycinanie krawężników i płyt chodnikowych do odpowiednich wymiarów
- Prace murarskie – przycinanie cegieł i bloczków do odpowiednich wymiarów
- Prace w metalu: cięcie profili, rur i blach stalowych
- Prace budowlane – wycinanie otworów w ścianach z cegły lub betonu
- Budowa instalacji kanalizacyjnych – cięcie w ograniczonej przestrzeni roboczej


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.