Prostownik wielostanowiskowy C4/36-MC4
Nowy produktProdukt #r4471105
Uniwersalny, wielostanowiskowy prostownik do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: 22 V, 36 V
- Moc wyjściowa: 90 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 4 A
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wielostanowiskowy prostownik do sekwencyjnego ładowania wszystkich akumulatorów Hilti, pozwalający na zwiększenie produktywności i skrócenie przestojów na budowie
- Znakomita wydajność ładowania akumulatorów w niskich temperaturach (do -10°C)
- Zaprojektowany, aby chronić akumulatory przed niskim napięciem oraz innymi niekorzystnymi warunkami ładowania
- W pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14, 22 i 36 V
- Każde stanowisko jest wyposażone w dwie diody LED sygnalizujące postęp ładowania i kondycję akumulatora
Aplikacje
- Sekwencyjne ładowanie czterech akumulatorów, zgodnie z zasadą pierwszy podłączony pierwszy ładowany
- Do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu 14, 22 i 36 V, a także 12 V z użyciem adaptera
Usługi
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.