Stalowy element P-clip MW-C
Nowy produktProdukt #r11853545
Wielofunkcyjna obejma do mocowania zestawów zawiesi linowych MW do powierzchni pionowych, poziomych lub pochylonych
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zawiesia linkowe, zawiesia instalacyjne, System Linkowy, linka mocująca lub Gripple
Właściwości
- Szybszy montaż – końcówkę pętlową liny wystarczy włożyć do obejmy, a następnie zakotwić w żądanym miejscu
- Uniwersalność – możliwość zamocowania zestawów zawiesi linowych MW do pionowej, nachylonej lub poziomej powierzchni, przy użyciu tej samej konsoli montażowej
- Łatwe użycie – obejma dostarczana jako gotowa do zakotwienia
- Znak CE (DIN EN 13964)
Aplikacje
- Mocowanie zestawów zawiesi linowych MEP (Instalacyjnych) do belek teowych
- Mocowanie zestawów zawiesi linowych MEP (Instalacyjnych) do sufitów nachylonych lub płaskich
- Mocowanie zestawów zawiesi linowych MEP (Instalacyjnych) do ścian
- Odpowiednie do stosowania wyłącznie w miejscach suchych wewnątrz budynków
- Możliwość stosowania ze sznurami diamentowymi Hilti 1,5; 2,0; 3,0 oraz 5,0