Śruba oczkowa MW-EB
Nowy produktProdukt #r11827860
Ocynkowana śruba oczkowa do łączenia odpowiednich zamocowań z zawiesiami linowymi MW
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zawiesia linkowe, zawiesia instalacyjne, System Linkowy, linka mocująca lub Gripple
Właściwości
- Łatwość stosowania – śruby oczkowe to nieskomplikowane, uniwersalne połączenie między systemem podpór MEP lub osprzętem elementów architektonicznych a zawiesiami linowymi
- Znak CE (DIN EN 13964)
Aplikacje
- Mocowanie instalacji klimatyzacyjnych do zawiesia linowego MV – w tym kanałów spiralnych i prostokątnych (przy użyciu odpowiednich wieszaków wentylacyjnych MVA)
- Mocowanie elementów architektonicznych do zawiesia linowego MV – w tym płyt izolacji akustycznej, paneli grzewczych i chłodniczych, a także siatek sufitowych
- Odpowiednie do stosowania wyłącznie w miejscach suchych wewnątrz budynków