Zestaw zawiesia linowego MW-LP L, zamek z liną, końcówka pętlowa
Nowy produktProdukt #r11805975
Lina z końcówką pętlową i regulowanym zamkiem do zawieszania instalacji na odpowiednich elementach budynku
- Skład materiału: Drut: stal, Blokada: aluminium
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zawiesia linkowe, zawiesia instalacyjne, System Linkowy, linka mocująca lub Gripple
Właściwości
- Krótszy czas montażu – zestawy zawiesi pozwalają na znacznie szybsze wykonywanie prac niż pręty gwintowane
- Łatwiejsze do regulacji – samozamykający się zamek liny można regulować bez użycia narzędzi, co pozwala na znacznie łatwiejsze poziomowanie, dokładanie instalacji i montaż zawiesi o dużych długościach
- Estetyczne – zawiesia linowe stanowią dyskretną metodę montażu nieosłoniętych instalacji i otwartych sufitów
- Uniwersalność – możliwość stosowania tego samego zestawu zawiesi linowych dla szerokiej gamy instalacji oraz różnorodnych materiałów podłoża, a tym samym znacznie łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi
- Możliwość stosowania z szynami montażowymi Hilti i kątownikami wentylacyjnymi MVA – rozwiązania do praktycznie każdej instalacji MEP pochodzące od jednego dostawcy
Aplikacje
- Zawieszanie instalacji klimatyzacyjnych, w tym kanałów spiralnych i prostokątnych (przy użyciu odpowiednich wieszaków wentylacyjnych MVA), na belkach lub śrubach oczkowych
- Stężenia boczne
- Zawieszanie instalacji elektrycznych na belkach lub śrubach oczkowych – w tym korytek kablowych, koszy kablowych, szynoprzewodów lub opraw oświetleniowych
- Zawieszanie elementów architektonicznych na betonie lub stali, w tym płyt izolacji akustycznej, paneli grzewczych i chłodniczych, a także siatek sufitowych
- Odpowiednie do stosowania wyłącznie w miejscach suchych wewnątrz budynków