MQN-C
Nowy produkt UltimateProdukt #r8296588
Ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn, do łączenia dowolnych elementów z otworem motylkowym
- Klasa produktu: Ultimate
- Skład materiału: Płytka: stal S355J2 DIN EN 10025-2, Nakrętka: S355MC – DIN EN 10149-2, Śruba: klasa 8.8 – DIN EN ISO 898
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości
- Wyjątkowo szybki montaż dzięki mechanizmowi wpychania
- Konstrukcja zapewniająca prostotę, zwarta i oszczędzająca czas
- Po przyciśnięciu, obróceniu i prawidłowym dokręceniu zapewnia stabilne mocowanie
- Uniwersalny: jeden przycisk do wszystkich łączników systemowych i szyn montażowych MQ
- Mniej elementów a większe możliwości montażowe
Aplikacje
- Łączniki kątowe do szyn montażowych
- Element łączący do ram typu U / konstrukcji krzyżowych
- Łączenie szyn montażowych z elementami konstrukcyjnymi
- Łączenie konsol MQ, łączników kątowych oraz stóp szynowych z profilami MQ
- Jednoczęściowy łącznik zastępuje nakrętkę ze sprężyną, śrubę i podkładkę, umożliwiając szybszy montaż

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.