Klamra dźwigara MQT-C-R
Nowy produktProdukt #r6099
Klamra dźwigara ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
- Moment dokręcający: 40 Nm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, śruba: A4-70 – DIN EN ISO 3506-1
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Udostępnij
Właściwości
- Łatwiejszy montaż i pozycjonowanie szyn montażowych
- Nie wymaga wiercenia lub spawania
- Możliwość łatwej korekty pozycji
- Elastyczność i brak utraty części
Aplikacje
- Pasująca do wszystkich standardowych dźwigarów stalowych o grubości półki maks. 23 mm