Łącznik MIC-90-LH
Nowy produktProdukt #r555878
Ocynkowany ogniowo łącznik o największej nośności w systemach modułowych MI i MIQ
- Ciężar: 4.84 kg
- Skład materiału: C30 - DIN EN 10250-2
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Udostępnij
Właściwości
- Zapewnia mocne i sztywne połączenie, charakteryzujące się największą nośnością wśród wszystkich łączników Hilti
- Regulacja podczas montażu w zakresie do 50 mm
- Możliwość precyzyjnego pozycjonowania co 5 mm
- Nie wymaga spawania – szybki i bardziej efektywny montaż
- Bez spawania, bez przestojów
Aplikacje
- Połączenia wspornikowe
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu MIC-90-LH 2048107, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 653.5 kB ]