MQP-U-F
Nowy produktProdukt #r5214
Ocynkowany ogniowo element obrotowy do mocowania / usztywniania modułowych systemów podpór prętami gwintowanymi
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Regulacja kąta aż do 90 stopni
- Prostota użycia – wysokość pręta gwintowanego można regulować z łatwością
- Łatwość regulacji wysokości pręta gwintowanego
- Możliwość płynnej regulacji kąta do 90°
- Łatwość regulacji wysokości pręta gwintowanego
Aplikacje
- Bezpośredni montaż do elementów konstrukcji budynku i szyn montażowych, nadaje się do montażu stężeń
- Uniwersalne mocowanie do nachylonych elementów budynków