Łącznik stopy MIQC-S
Nowy produktProdukt #r4705873
Ocynkowana ogniowo stopa do mocowania belek MIQ do stali przy dużych obciążeniach
- Skład materiału: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: 55 µmDIN EN ISO 1462
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Dostosowany do różnych szerokości dolnej półki kształtowników stalowych
- Mały ciężar pozwala na łatwiejszy montaż, bez konieczności używania podnośników
- Nie wymaga wiercenia ani spawania – szybki i bardziej efektywny montaż
Aplikacje
- Część modułowego systemu do mocowania korytek kablowych, rur i innych instalacji
- Mocowanie belek MIQ-90 do konstrukcji stalowych
- Ciężkie wsporniki ze stężeniami lub ramy typu U mocowane do podłoża stalowego
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.