Nakrętki motylkowe MIQM
Nowy produktProdukt #r4705722
Nakrętka motylkowa MIQM, element montażowy do profili MIQ
- Skład materiału: Nakrętka: C4C – DIN EN 10263, Tworzywo sztuczne: PA 6.6
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy, 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość wmontowania w dowolnym miejscu wzdłuż belki
- Nakrętka z elastycznym skrzydełkiem stabilizującym ją podczas montażu
- Możliwość zlicowanego połączenia z belką
Aplikacje
- Łatwy montaż elementów konstrukcji