Łącznik stopy MIQC-C
Nowy produktProdukt #r4705716
Ocynkowana ogniowo stopa do mocowania belek MIQ do betonu przy dużych obciążeniach
- Skład materiału: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: 55 µmDIN EN ISO 1462
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Nie wymaga spawania – szybki i bardziej efektywny montaż
- Wydłużone otwory, aby ułatwić dokładne pozycjonowanie
- Mały ciężar pozwala na łatwiejszy montaż, bez konieczności używania podnośników
- Wysoka nośność obciążeń momentem zginającym
Aplikacje
- Część modułowego systemu do mocowania korytek kablowych, rur i innych instalacji
- Mocowanie belek MIQ-90 do betonowych podłóg, sufitów lub ścian
- Ciężkie wsporniki ze stężeniami lub ramy typu U mocowane do podłoża betonowego