MI-SGC M12
Nowy produktProdukt #r3979
Ocynkowany ogniowo pojedynczy łącznik dźwigarów do mocowania stalowych płytek podstawy MIQ bezpośrednio do belek stalowych
- Gwint króćca – M: M12
- Ciężar: 0.36 kg
- Skład materiału: Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Udostępnij
Właściwości
- Do dźwigarów stalowych o grubości dolnej półki od 3 do 36 mm i kącie do 15°
- Klamra nie uszkadza powierzchni ochrony antykorozyjnej dźwigara
- Zestaw podkładek odpornych na drgania w zestawie
Aplikacje
- Pasuje do dźwigarów stalowych o grubości dolnej półki od 3 - 36 mm i kątach maks. 15°

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu MI-SGC-M12, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 362.8 kB ]