Klamra dźwigara MI-DGC
Nowy produktProdukt #r3598
Ocynkowana ogniowo podwójna klamra dźwigara do łączenia belek MI z dźwigarami stalowymi przy dużych obciążeniach
- Ciężar: 1.02 kg
- Skład materiału: Klamra: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, uchwyt w kształcie U: stal 8.8, nakrętka: stal 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: Klamra dźwigara 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba w kształcie U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Udostępnij
Właściwości
- Klamra dźwigara wyposażona jest w nakrętki samozabezpieczające
- Klamra nie uszkadza powierzchni warstwy ochrony antykorozyjnej dźwigara
- Klamra dźwigara wyposażona jest w nakrętki samozabezpieczające
Aplikacje
- Łącznik do bezpośredniego mocowania belek MI do dźwigarów stalowych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja montażu MI-DGC, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Rumuński, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 451.3 kB ]