Wspornik kątowy MQK-S-R
Nowy produktProdukt #r3129
Wspornik kątowy ze stali nierdzewnej do konsol
- Grubość materiału: 3 mm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Udostępnij
Klienci wyszukali także Konsola ścienna, Wspornik ścienny, Wspornik, Kątownik lub Konsolka
Właściwości
- Niezależna konstrukcja, łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb
- Mocowanie do szyny przy użyciu łączników szyn MQN HDG
- Możliwość montażu do szyn w dwóch położeniach
- Samodzielny montaż konsol podwieszanych
- Samodzielne budowanie konsol podwieszanych
Aplikacje
- Zalecany do konstruowania konsol ściennych
- Zwiększanie nośności konsol

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.