MI-SGC M16
Nowy produktProdukt #r298194
Ocynkowany ogniowo pojedynczy łącznik dźwigarów do mocowania stalowych płytek podstawy MI bezpośrednio do belek stalowych
- Gwint króćca – M: M16
- Ciężar: 0.51 kg
- Skład materiału: Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Udostępnij
Właściwości
- Do dźwigarów stalowych o grubości dolnej półki od 3 do 36 mm i kącie do 15°
- Klamra nie uszkadza powierzchni warstwy ochrony antykorozyjnej dźwigara
- Klamra wyposażona jest w zestaw podkładek odpornych na wibracje
Aplikacje
- Pasuje do dźwigarów stalowych o grubości dolnej półki od 12 - 28 mm i kącie maks. 15°

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.