Płyta podstawy punktu stałego MFP-GP-F
Nowy produktProdukt #r2965
Ocynkowana ogniowo płyta podstawy z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do punktów stałych do małych obciążeń (metryczna)
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowany kształt płyty podstawy umożliwiający przenoszenie większych obciążeń
- Zwiększona nośność dzięki głowicy połączeniowej spawanej na całym obwodzie
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur MFP-L
Aplikacje
- Montaż lekkich punktów stałych do rurociągów narażonych na zmiany długości z powodu efektu rozszerzalności cieplnej
- Płyta podstawy o dużej wytrzymałości, do jednopunktowego mocowania rur