Uchwyt pręta gwintowanego MQA-F
Nowy produktProdukt #r2942
Ocynkowany ogniowo uchwyt pręta gwintowanego do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MQ
- Skład materiału: Nakrętka: EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562, Płytka: S235JR – DIN EN 10025, Tworzywo sztuczne: PB
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Szybkie łączenie gwintowanych elementów z otwartą stroną szyn MQ
- Łatwy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MQ
- Jedna część o kompaktowej konstrukcji – wyższa wydajność i elastyczność
- Dostępne różne rozmiary gwintów
- Przesuwny
Aplikacje
- Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych
- Mocowanie korytek i koszy kablowych
- Zalecany do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych
- Do gwintów metrycznych