Klamra dźwigara MQT-F
Nowy produktProdukt #r2937
Ocynkowana ogniowo klamra dźwigara do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do dźwigarów stalowych
- Skład materiału: Obejma typu U: S235JRG2 – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Zespolona – do szybszego montażu i aby zapobiegać gubieniu części
- Nie wymaga wiercenia lub spawania
- Wrzechstronność i brak możliwości zagubienia części
- Do mocowania szyn montażowych do wszystkich standardowych dźwigarów stalowych (maksymalna grubość dolnej półki = 23 mm).
- Szybki montaż
Aplikacje
- Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi dźwigarami stalowymi o grubości półki maks. 23 mm