Stopa szyny MQP-R
Nowy produktProdukt #r2920
Stopka szyny ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn do różnych materiałów podłoża
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Uchwyt, Stopa montażowa, Stopka, Baza lub Stopa
Właściwości
- Uniwersalna – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Izolacja akustyczna – w przypadku zastosowania płytki izolacyjnej MVI-P do stóp szyny MQP-21-72
- Kompatybilna z łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-R – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Możliwość wcześniejszego zamontowania łącznika szyny MQN-R
- Możliwość wcześniejszego zamontowania łącznika szyny MQN-R
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych do różnorodnych materiałów podłoża

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.