Łącznik do szyn MQV-R
Nowy produktProdukt #r2919
Łącznik szyn ze stali nierdzewnej (A4), stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
- Moment dokręcający: 40 Nm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Udostępnij
Klienci wyszukali także Uchwyt, Stopa montażowa, Stopka, Baza lub Stopa
Właściwości
- Uniwersalny – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Pasujący do łączników do szyn z przyciskiem MQN-R – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych do różnorodnych materiałów podłoża
- Przeznaczona do łączenia dwóch szyn montażowych MQ
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.