Płyta podstawy MQG-2-R
Nowy produktProdukt #r2918
Płyta podstawy ze stali nierdzewnej do łączenia gwintowanych elementów z szynami montażowymi MQ
- Moment dokręcający: 40 Nm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Udostępnij
Właściwości
- Szybkie łączenie gwintowanych elementów z otwartą stroną szyn MQ
- Łatwy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MQ
- Pewne mocowanie prętów gwintowanych metrycznie z szynami MQ
- Większa nośność
- Wysoka nośność
Aplikacje
- Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych
- Zalecana do stosowania w środowiskach korozyjnych
- Do uniwersalnego stosowania z łącznikami gwintowanymi metrycznie i rurami