Uchwyt pręta gwintowanego MQA-R
Nowy produktProdukt #r2917
Uchwyt pręta gwintowanego ze stali nierdzewnej do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MQ
- Skład materiału: Nakrętka: 1.4581 (A4) – DIN EN 10283, Płytka: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Tworzywo sztuczne: PB
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Udostępnij
Właściwości
- Szybkie łączenie gwintowanych elementów z otwartą stroną szyn MQ
- Łatwy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MQ
- Jedna część o kompaktowej konstrukcji – wyższa wydajność i elastyczność
- Dostępne różne rozmiary gwintów
- Przesuwny
Aplikacje
- Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych
- Mocowanie korytek i koszy kablowych
- Zalecany do stosowania w środowiskach korozyjnych
- Do gwintów metrycznych